??
下載CAD模型
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
BALLUFF BCC M425-0000-1A-003-VX8434-250
HELP_VARIABLE
公司
Balluff
描述
连接导线
明细表
BALLUFF BCC M425-0000-1A-003-VX8434-250
VERF
可用性
可得到
BC
订购代码
BCC06TF
TC
产品识别器
BCC M425-0000-1A-003-VX8434-250
PX
产品视图
50661_01
ICON
TRAFFIC
海关编号
85444290
TECH
技术细节
Tech. Detail
DESCRIPT
Description
Connection = M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded, Switching output = Complementary, Cable = PVC gray, 25 m, drag chain compatible, Number of conductors = 4, Conductor cross-section = 0.34 mm², Cable temperature, fixed routing = -40...105 °C, Cable temperature, flexible routing = -5...105 °C, Operating voltage Ub = 250 VDC / 250 VAC, Rated current (40 °C) = 4.0 A, IP rating = IP67, IP68, IP69K, Approval/Conformity = CE, cULus, WEEE
CAE
Previews
3D
尺寸
2D
模型參數已修改,與當前預覽不符.You have to generate a new preview.
Code